22690.0001 - ピン

位置決め、ストッパー、台座、コンタクトボルトなどとして使用します。

この製品は 22690.0001 - ピン / オネジ付、接触面は平面 (h ±0,01: 10 mm, d1: M12) 製品グループの1モデルです ピン (EH 22690.)

仕様
h [mm]
d1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付、接触面は平面
図:
1
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22690.0001
資料
ピン
  • オネジ付、接触面は平面 – 図 1
  • システム: V70/L12
  • h ±0,01: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 14 mm
  • 二面幅: 22 mm
  • 締付トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 40 g
ピン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22690.0001
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.