このストラップ (クランプ爪)は、DIN 6314 カット面付ボール規格に準拠していますが、主に、ワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。
この製品は 23180.0011 - ストラップ カット面付ボール / (公称 b1: 11 mm, l1: 80 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ カット面付ボール (EH 23180.)
ボール
クランプ
ボールの反転防止付
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers