- 公称 b1: 6,6 mm
- l1: 50 mm
- d3: 5,8 mm
- a1: 10 mm
- a2: 2,5 mm
- b2: 20 mm
- b3: 8 mm
- e1: 10 mm
- e2: 20 mm
- h: 1,6 mm
- l2: 5 mm
- ボール直径: 8,5 mm
- 重量: 60 g
show article view
- 公称 b1: 9 mm
- l1: 60 mm
- d3: 7,2 mm
- a1: 12 mm
- a2: 3 mm
- b2: 25 mm
- b3: 10 mm
- e1: 13 mm
- e2: 22 mm
- h: 2 mm
- l2: 6,5 mm
- ボール直径: 10 mm
- 重量: 109 g
show article view
- 公称 b1: 11 mm
- l1: 80 mm
- d3: 8,6 mm
- a1: 15 mm
- a2: 3,5 mm
- b2: 30 mm
- b3: 12 mm
- e1: 15 mm
- e2: 30 mm
- h: 2,7 mm
- l2: 7,5 mm
- ボール直径: 12 mm
- 重量: 218 g
show article view
- 公称 b1: 13 mm
- l1: 125 mm
- d3: 10,5 mm
- a1: 20 mm
- a2: 4 mm
- b2: 40 mm
- b3: 14 mm
- e1: 21 mm
- e2: 50 mm
- h: 3,5 mm
- l2: 10,5 mm
- ボール直径: 16 mm
- 重量: 616 g
show article view
データシート EH 23180. ストラップ – カット面付ボール
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.