偏心レバーには、偏心調整域が160°あります。
この製品は 23390.0408 - 偏心レバー 軸ピン付 / 鋼 (b1: 13 mm, d H11 f8: 8 mm) 製品グループの1モデルです 偏心レバー 軸ピン付 (EH 23390.)
ファルクラムねじ
偏芯カム部
リテーナーリング
プラスティック・キャップ
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers