偏芯部の ストローク s [mm]:
3,87 mm
- 鋼
- b1: 13 mm
- d H11 f8: 8 mm
- l: 約 114 mm
- r1: 17,2 mm
- r2: 21,07 mm
- b2: 9 mm
- h1: 19,54 mm
- h2: 14 mm
- h3: 約 12 mm
- 偏芯部の ストローク s: 3,87 mm
- 全ストローク r2-h3: 9,07 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 60 °C
- 重量: 92 g
show article view
偏芯部の ストローク s [mm]:
4,85 mm
- 鋼
- b1: 17 mm
- d H11 f8: 10 mm
- l: 約 138 mm
- r1: 21,6 mm
- r2: 26,45 mm
- b2: 12 mm
- h1: 24,54 mm
- h2: 17 mm
- h3: 約 15 mm
- 偏芯部の ストローク s: 4,85 mm
- 全ストローク r2-h3: 11,45 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 60 °C
- 重量: 179 g
show article view
偏芯部の ストローク s [mm]:
6,29 mm
- 鋼
- b1: 20 mm
- d H11 f8: 12 mm
- l: 約 157 mm
- r1: 28 mm
- r2: 34,29 mm
- b2: 14 mm
- h1: 31,81 mm
- h2: 21 mm
- h3: 約 18 mm
- 偏芯部の ストローク s: 6,29 mm
- 全ストローク r2-h3: 16,29 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 60 °C
- 重量: 286 g
show article view
偏芯部の ストローク s [mm]:
3,87 mm
- ステンレス鋼
- b1: 13 mm
- d H11 f8: 8 mm
- l: 約 114 mm
- r1: 17,2 mm
- r2: 21,07 mm
- b2: 9 mm
- h1: 19,54 mm
- h2: 14 mm
- h3: 約 12 mm
- 偏芯部の ストローク s: 3,87 mm
- 全ストローク r2-h3: 9,07 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 60 °C
- 重量: 94 g
show article view
偏芯部の ストローク s [mm]:
4,85 mm
- ステンレス鋼
- b1: 17 mm
- d H11 f8: 10 mm
- l: 約 138 mm
- r1: 21,6 mm
- r2: 26,45 mm
- b2: 12 mm
- h1: 24,54 mm
- h2: 17 mm
- h3: 約 15 mm
- 偏芯部の ストローク s: 4,85 mm
- 全ストローク r2-h3: 11,45 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 60 °C
- 重量: 179 g
show article view
偏芯部の ストローク s [mm]:
6,29 mm
- ステンレス鋼
- b1: 20 mm
- d H11 f8: 12 mm
- l: 約 157 mm
- r1: 28 mm
- r2: 34,29 mm
- b2: 14 mm
- h1: 31,81 mm
- h2: 21 mm
- h3: 約 18 mm
- 偏芯部の ストローク s: 6,29 mm
- 全ストローク r2-h3: 16,29 mm
- 使用環境温度範囲 max.: 60 °C
- 重量: 290 g
show article view
材質
ファルクラムねじ
- ステンレス鋼 1.4021(SUS420J1相当)、熱処理
偏芯カム部
- スティール 1.0570(SM50YB相当)、亜鉛リン酸塩処理
- ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)
リテーナーリング
プラスティック・キャップ
データシート EH 23390. 偏心レバー – 軸ピン付