テーパークランプユニットは、特に水平、垂直のクランプに適しています。このクランプユニットは、コンパクトなため、干渉を気にせずに使えます。
この製品は 23250.0012 - テーパー・ダブルクランプ / シングル・テーパー、セレーション付口金、両サイド (d1: M12) 製品グループの1モデルです テーパー・ダブルクランプ (EH 23250.)
本体
ねじ
バネ
クランプ爪
このテーパー・クランプは、ハルダー社のフレキシブル治具システムのマルチ・クランプユニットの項を参照ください
Tナットを使って水平または垂直のT溝付ベースに取り付けます。
六角穴付ボルトを締め込むと両方の口金が外側に動き二つのワークを両側のストッパーに押し付けます。ダブルテーパーのタイプはワークを下に押し付ける効果もあります。くさびエレメントのストロークは M 5 = ±0.5、M 8 = ±0.5、M 12 = ±1、M 16 = ±1.5 です。ネジ穴もしくは、Tスロットを使って垂直、水平両方のクランプに使用できます
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers