このフローティング・クランプはワークを治具に3点で固定した後に、特にビビり振動が起きやすい個所をクランプし保持するためのものです。
フローティングクランプの特長は、
この製品は 23320.0012 - フローティングクランプ クランプとロックが同時 M12 / () 製品グループの1モデルです フローティングクランプ クランプとロックが同時 M12 (EH 23320.)
ハウジング
本体
クランプ爪
機能を保証するために、底部のネジ穴 はM12 x10のボルトなどを使って、常に塞いでおく必要があります。
特殊なクランプが必要な状況では、標準の口金を追加工したり、その替りに特殊な形状の口金を使うこともできます(図面参照:ネジはM8-12.9、最大締付トルク43Nm)。
ホルダー(EH23470.0250)や取付プレート(EH23210.0740)などを使って固定する位置の自由度を上げることも可能。
オプションとして、クランプレンジを拡張する口金はEH23320.0050-0058、ピボット口金はEH23320.0148-.0156を参照してください