このクランプは側面から操作するので、袋穴の場合にも適しています。
位置決めに利用できる穴があるワークの、センタリングとクランピングに使います。
特長:
この製品は 23340.0125 - ボアクランプ・マンドレル 側面から操作 / (d1: 28,7 mm) 製品グループの1モデルです ボアクランプ・マンドレル 側面から操作 (EH 23340.)
本体
クランプネジ
使用前にこの部品のマンドレル部外径をワークの穴径に合わせて加工します。その際、加工前に外径を相手穴径+0.1mmに拡張し、ロックナット(同梱)で固定した上で穴径に合わせて加工します
側面の六角穴を操作するとクランプ本体の外径が広がります。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers