ワークの止め穴を使った、正確なセンタリングとクランプに使います。位置決め精度は±0.025 mmです。クランプ・ボールにより鋳肌面でも加工面でもしっかりとクランプします。この製品は背が低く、大きな調整幅を持つことが特徴です。
上方からも下方からも取り付けることができます。
この製品は 23340.0326 - ボアクランプ ボール付、下側から操作 / (d1 min.: 26,5 mm, d1 max.: 30,5 mm) 製品グループの1モデルです ボアクランプ ボール付、下側から操作 (EH 23340.)
本体
バネ
クランプボール
上方から取り付ける際には: クランプネジと板を取り外し、下側からピンをねじ込み、二面幅WS2の部分を使って上側から締付けます
下側から手動または自動で操作(空圧または油圧で自動化が可能)。