この部品は市販の近接センサー等と共に位置検知の為に使われるスプリングプランジャーです。細目ねじ付きでコンパクト且つ堅牢ですので、様々なアプリケーションに向いています。例えば、位置決めロック用、わずかな隙間で直接のコンタクトによって作動する近接センサーに適しています。検知ポイントは本部品に対するセンサーのねじ込み位置と、本部品と対象物との距離の双方によって調整します。
この製品は 25010.0012 - センシングエレメント センサー取り付けアダプター付き / (d1: M12 x 1 mm) 製品グループの1モデルです センシングエレメント センサー取り付けアダプター付き (EH 25010.)
ピン
ハウジング
ナット