25160.0060 - ヒンジ
取付ねじ穴付

これらのヒンジは、コンパクト、堅牢な設計、取付用ネジが付いています。

この製品は 25160.0060 - ヒンジ 取付ねじ穴付 / 締め付けようネジ付 (b1: 60 mm) 製品グループの1モデルです ヒンジ 取付ねじ穴付 (EH 25160.)

材質
材質
カラー
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
亜鉛クロムめっき
材質:
亜鉛ダイキャスト
カラー:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
製品番号:
25160.0060
資料
ヒンジ
  • 亜鉛クロムめっき
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • 重量: 194 g
ヒンジ

材質

グラブスクリュー

  • ステンレス鋼

本体

  • 亜鉛クロムめっき

  • ステンレス鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 25160.0060