- 亜鉛クロムめっき
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: M5
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- l3: 12 mm
- 重量: 61 g
show article view
- 亜鉛クロムめっき
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: M6
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- l3: 12 mm
- 重量: 103 g
show article view
- 亜鉛クロムめっき
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: M8
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- l3: 14 mm
- 重量: 194 g
show article view
- 亜鉛ダイキャスト、シルバー
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: M5
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- l3: 12 mm
- 重量: 61 g
show article view
- 亜鉛ダイキャスト、シルバー
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: M6
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- l3: 12 mm
- 重量: 103 g
show article view
- 亜鉛ダイキャスト、シルバー
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: M8
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- l3: 14 mm
- 重量: 194 g
show article view
- 亜鉛ダイキャスト、黒
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: M5
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- l3: 12 mm
- 重量: 61 g
show article view
- 亜鉛ダイキャスト、黒
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: M6
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- l3: 12 mm
- 重量: 103 g
show article view
- 亜鉛ダイキャスト、黒
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: M8
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- l3: 14 mm
- 重量: 194 g
show article view
- ステンレス鋼
- b1: 40 mm
- b2: 25 mm
- b3: 14 mm
- d1: M5
- d2: 4 mm
- h1: 9 mm
- h2: 5 mm
- h3: 5,5 mm
- h4 +0,5: 11 mm
- l1: 40 mm
- l2: 25 mm
- l3: 11 mm
- 重量: 68 g
show article view
- ステンレス鋼
- b1: 50 mm
- b2: 30 mm
- b3: 18,5 mm
- d1: M6
- d2: 6 mm
- h1: 11,5 mm
- h2: 6 mm
- h3: 6,5 mm
- h4 +0,5: 13 mm
- l1: 50 mm
- l2: 30 mm
- l3: 13 mm
- 重量: 128 g
show article view
- ステンレス鋼
- b1: 60 mm
- b2: 36 mm
- b3: 21,5 mm
- d1: M8
- d2: 8 mm
- h1: 15 mm
- h2: 8 mm
- h3: 8,5 mm
- h4 +0,5: 17 mm
- l1: 60 mm
- l2: 36 mm
- l3: 17 mm
- 重量: 252 g
show article view
材質
グラブスクリュー
本体
- 亜鉛クロムめっき
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)
- ステンレス鋼 1.4308(SCS13相当)
軸
データシート EH 25160. ヒンジ – 取付ねじ穴付
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.