22630.0027 - 位置決めピン
DIN 6321

円筒形のピンは、ワークの位置決め用に、公差穴に挿入して使用します。また、ストッパーや脚としても使えます。

面取りを施したダイア・ピンは、穴間隔の公差を吸収するために、基準ピンに対して一方向のみを決めるために使います。

台座ピンの受け面には、センター穴がありません(図 1)

この製品は 22630.0027 - 位置決めピン DIN 6321 / 位置決めピン、DIN6321 B型 (d1 g6: 12 mm, l1: 18 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めピン DIN 6321 (EH 22630.)

仕様
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
位置決めピン、DIN6321 B型
図:
1
d1 g6 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
18 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
製品番号:
22630.0027
資料
位置決めピン
  • 位置決めピン、DIN6321 B型 – 図 1
  • d1 g6: 12 mm
  • l1: 18 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • l4: 6 mm
  • 取付穴 D1 H7: 6 mm
  • 重量: 17 g
位置決めピン

材質

  • 工具鋼、焼入れ、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22630.0027