相手部品にねじ込みが可能なグラブスクリューの受けです。
このプラスチックコーティングは、デリケートな表面を優しく保護します。加えて、揺動する受け座は、平行がでていない面に適しています。
この製品は 22600.0010 - 台座部品 プラスチックコーティング付、回転 / (d1: M10, l1 ±1: 73,3 mm) 製品グループの1モデルです 台座部品 プラスチックコーティング付、回転 (EH 22600.)
ボール・エレメント
ナット
パッド
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers