接触面がプラスチックのレストボタンは、ワークを保護する際のサポート、ストッパー、パッドとして使えます。仕上げ面のダメージを防ぐのに最適です。
この製品は 22691.0335 - ピン プラスチック接触面付 / メネジ付き、プラスチック(PEEK)製インサート、平滑面 (h ±0,1: 30 mm, d1: M10) 製品グループの1モデルです ピン プラスチック接触面付 (EH 22691.)
インサート