2B020.0033 - スプリングプランジャー
スラストピン、 スロット付 インチサイズ

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使います。

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 2B020.0033 - スプリングプランジャー スラストピン、 スロット付 インチサイズ / 快削鋼、 バネ圧:標準 (d1: #6-32) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー スラストピン、 スロット付 インチサイズ (EH 2B020.)

材質
バネ力
ネジロック
d1
l [インチ]
バネ力1) - F1 約 [lb]
バネ力1) - F2 約 [lb]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
バネ力:
標準
ネジロック:
ネジロック無し
d1:
#6-32
l [インチ]:
3/8 インチ
バネ力1) F1 約 [lb]:
約 0,5 lb
バネ力1) F2 約 [lb]:
約 1,5 lb
製品番号:
2B020.0033
資料
スプリングプランジャー
  • 快削鋼、 バネ圧:標準, ネジロック無し
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 インチ
  • ネジのクラス: 2A-UNC
  • d2: 0,046 インチ
  • l: 3/8 インチ
  • ストローク s: 0,063 インチ
  • バネ力1) F1: 約 0,5 lb
  • バネ力1) F2: 約 1,5 lb
  • 使用環境温度範囲 min.: -22 °F
  • 使用環境温度範囲 max.: 482 °F
  • 重量: 0,013 oz
スプリングプランジャー

材質

ピン

  • 快削鋼、焼入れ、黒染

本体

  • 快削鋼、黒染

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

  • この製品はインチ寸法で作られています。

参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください

ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布(詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 2B020.0033
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.