- 本体:熱処理鋼 バネ圧:標準
- d1: M16
- d2: 7,3 mm
- d3: 13,4 mm
- l1: 200 mm
- l2: 35 mm
- n: 3,2 mm
- t: 3 mm
- ストローク s: 41 mm
- 二面幅: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 16 N
- バネ力1) F2: 約 80 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 149 g
show article view
- 本体:熱処理鋼 バネ圧:標準
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 130 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- ストローク s: 21 mm
- 二面幅: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 80 N
- バネ力1) F2: 約 214 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 211 g
show article view
- 本体:熱処理鋼 バネ圧:標準
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 168 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- ストローク s: 31 mm
- 二面幅: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 70 N
- バネ力1) F2: 約 210 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 278 g
show article view
- 本体:熱処理鋼 バネ圧:標準
- d1: M22
- d2: 9 mm
- d3: 19 mm
- l1: 226 mm
- l2: 50 mm
- n: 3,5 mm
- t: 4 mm
- ストローク s: 41 mm
- 二面幅: 8 mm
- バネ力1) F1: 約 76 N
- バネ力1) F2: 約 208 N
- 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
- 重量: 358 g
show article view
材質
ピン
- 鋼、浸炭焼入れ、黒色
- ステンレス鋼 1.4305、窒化処理
本体
- 快削鋼、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
- 熱処理鋼、熱処理、黒染
バネ
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
参照先
緩み止め:ナイロン全周コーティング(詳細は、技術データ頁を参照ください)
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M10 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 7,8 mm
- l: 70 mm
- 重量: 87 g
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M12 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,5 mm
- l: 75 mm
- 重量: 88 g
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M16 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M16
- b: 80 mm
- d: 13,4 mm
- l: 95 mm
- 重量: 110 g
製品:
各サイズ用の取付工具
d1: M22 mm
- ピン側のスリットを使う組立工具
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M22
- b: 100 mm
- d: 19 mm
- l: 100 mm
- 重量: 245 g
製品:
各サイズ用の取付工具
スプリングプランジャー用
d1: M24
- ピン側のスリットを使う組立工具
- ピン側のスリットを使う組立工具
- d1: M24
- b: 100 mm
- d: 19,9 mm
- l: 100 mm
- 重量: 258 g
マーキング
標準スプリング荷重: マーキング無し
強化スプリング仕様: 縦線マーク二本
組立
取り付け・取り外しには底面の六角穴とスリットが利用できます。
スリットを使う場合には専用の工具をご利用ください。
データシート EH 22070. スプリングプランジャー – ロングタイプ
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい