22800.0400 - 着座センサー
空圧式

二次加工等の際、加工済み面の着座検知用として治具に使います。

ワークの表面状態により0.015から0.075mmの感度で検知します

空気圧の背圧上昇を検知してモニター(EH22800.0612)に表示します。

この製品は 22800.0400 - 着座センサー 空圧式 / 取付板付 () 製品グループの1モデルです 着座センサー 空圧式 (EH 22800.)

仕様
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
取付板付
製品番号:
22800.0400
資料
着座センサー
  • 取付板付
  • 重量: 237 g
着座センサー

材質

シートピン

  • 工具鋼、焼入れ、研磨

シール

  • PVC

取付プレート

  • スティール、黒染

ニップル

  • 黄銅

備考

詳細についてはお問い合わせください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22800.0400