マウントパッドは、脚もしくはスラストパッドとして使用できます。15度までの傾きを吸収可能です。
この製品は 22590.0556 - レべリング・パッド / 樹脂製パッド ステンレス製 ボール部と オネジ (d1: M12, l1: 150 mm) 製品グループの1モデルです レべリング・パッド (EH 22590.)
ボルト付 ボール・エレメント
カウンター・ナット
パッド
d1 が M10 とM12のロックナットは、DIN 934に準拠しています