特に厚みの薄い対象物への取付に適します。
小型のインデックス・ボルト。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。
この製品は 22110.1150 - インデックスボルト、ミニタイプ ステンレス鋼 / ホールド機構付 (d1 h9: 8 mm, d2: M16) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、ミニタイプ ステンレス鋼 (EH 22110.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers