特に厚みの薄い対象物への取付に適します。
小型のインデックス・ボルト。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。
この製品は 22110.1146 - インデックスボルト、ミニタイプ ステンレス鋼 / ホールド機構付 (d1 h9: 7 mm, d2: M12) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、ミニタイプ ステンレス鋼 (EH 22110.)
本体
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
本体ネジ部をねじ込んだのち、ノブを持ち上げて六角部を使って締め付けます。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
ホールド機構付の物はノブを引き出して30°回せばホールドされます。