チタニウム製のボールロックピンは、鋼材より40%軽く、また、耐腐食性に優れるなどの特長があります。
チタニウム製は、軽量化したい構造物、船舶、化学産業での使用に最適です
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。
指をかけ易い凹み部を持ったコンパクトな形状
この製品は 22390.0024 - ボールロックピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ、チタニウム製 / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 20 mm) 製品グループの1モデルです ボールロックピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ、チタニウム製 (EH 22390.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers