このスリング取付具とブッシュとの組合せは、スリングの簡単で素早い取り付け・取り外しを可能とします
ブッシュはステンレス鋼製です。取り付け方法によって3種類があり、木材への取付け(図2と図4)、プラスティックへの取付け(図3)、保持(図5と図6)向けもあります。図2,3,5のブッシュは90°ピッチ角度での固定が可能、図4,6のブッシュは固定した状態で360°の回転が可能です。
この堅牢なスリング取付具はステンレス製です。音の発生はなく、保守は不要で、紛失することもありません。
この製品は 22330.0316 - ボール・ロックコネクター セルフロック、ホルダー付き / ブッシュ、木材への取り付用、360°回転仕様 (公称径 d1: 9,6 mm, l1: 1,5 mm, l2: 12,65 mm) 製品グループの1モデルです ボール・ロックコネクター セルフロック、ホルダー付き (EH 22330.)
ブッシュ
特別仕様については、お問い合わせください。
位置l1 (ブッシュ図2,3,4)もしくは l2 (ボールロックコネクター図1)=1.5mmの場合目印溝付
木材への取り付け (図 2、図 4)
注意:取付穴D2の直径は、安全ボルトのサイズを考慮する必要があります
プラスティックへの取付 (図 3)
注意:取付穴の直径は、プラスティックの硬度を考慮する必要があります