セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付

EH 22720.

プラスティック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

検索結果は 159 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
22720.0504
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
22720.0505
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
22720.0506
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,5 kN
製品番号:
22720.0507
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • ボール直径: 3 mm
  • 二面幅: 2,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
22720.0512
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
22720.0513
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
22720.0514
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
22720.0515
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
0,9 kN
製品番号:
22720.0516
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • ボール直径: 4 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 0,9 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22720.0522
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22720.0523
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22720.0524
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 3,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22720.0525
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 4,6 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22720.0526
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 6,2 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付)
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22720.0527
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • カット面付き樹脂製ボール、 接触面は平滑面(ボール反転防止付), ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • ボール直径: 5,5 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 1,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 7,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ
  • POM、赤

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22720. セッティング ・スクリュー – ヘッド無し、面取りボール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい