セッティング ・スクリュー ヘッド無し、面取りボール付

EH 22720.

プラスティック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

検索結果は 159 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l2 [mm]
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0603
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 7,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0604
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 10 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0605
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0606
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
20 kN
製品番号:
22720.0608
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • ボール直径: 7 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 20 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0621
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 8,8 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0622
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 11 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0623
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 14 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0624
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 18 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0626
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 25 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
22720.0628
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 二面幅: 6 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 30 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0661
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0662
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 26 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0664
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 40 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
60 kN
製品番号:
22720.0666
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 60 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 60 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22720.0702
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 50 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22720.0704
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 71 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22720.0705
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 92 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22720.0706
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • ボール直径: 15 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 90 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 111 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
120 kN
製品番号:
22720.0742
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 120 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 85 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
120 kN
製品番号:
22720.0744
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 120 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 129 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
120 kN
製品番号:
22720.0746
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • ボール直径: 18 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 120 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 218 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.0827
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
セッティング ・スクリュー
仕様:
接触面は平滑面
材質:
ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,6 mm
耐荷重 (静荷重時)1) max. [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22720.0828
CAD
資料
セッティング ・スクリュー
  • 接触面は平滑面, ステンレス鋼
  • d1: M4
  • l2: 7,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • ボール直径: 2,5 mm
  • 二面幅: 2 mm
  • 耐荷重 (静荷重時)1) max.: 3,5 kN
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
セッティング ・スクリュー

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ
  • ステンレス鋼、焼入れ
  • POM、赤

ねじ

  • 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm2
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22720. セッティング ・スクリュー – ヘッド無し、面取りボール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボール/ プッシュエレメント(スラストねじ)
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball-ended Thrust Screws
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい