セッティング・スクリュー(ショート・タイプ)はDIN1835Eの平行シャンクとの組合せに最適です。
セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます
この製品は 22720.0660 - セッティング ・スクリュー ヘッド無し ショートタイプ / カット面付きボール、接触面は平滑、DIN1835Eの平行シャンク用 (d1: M16, l2: 16 mm) 製品グループの1モデルです セッティング ・スクリュー ヘッド無し ショートタイプ (EH 22720.)
ボール
ねじ
ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。
ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers