スリーロブタイプのトルクグリップ

EH 24711.

トルクグリップは、手締めする力を制限したい場合に使われます。

トルク機構付きのスリーロブタイプのトルクグリップは、締結力を規定のトルクに制限することが出来ます。 規定のトルクに到達すると、空回りします。緩める時のトルクには制限はありません。

このグリップは、トルクレンチの機構を備えている上に、スリーロブタイプの使いやすいデザインです。

検索結果は 108 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0518
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 205 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
製品番号:
24711.0519
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • 重量: 206 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
32 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
製品番号:
24711.0520
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • 重量: 207 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0521
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 210 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
製品番号:
24711.0522
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • 重量: 211 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
製品番号:
24711.0523
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • 重量: 212 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0524
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 218 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
製品番号:
24711.0525
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • 重量: 219 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
製品番号:
24711.0526
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • 重量: 220 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
製品番号:
24711.0527
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 4 Nm
  • 重量: 227 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
製品番号:
24711.0528
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • 重量: 228 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ
仕様:
オネジ付
図:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
締付 トルク +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
製品番号:
24711.0529
CAD
資料
スリーロブタイプのトルクグリップ
  • オネジ付 – 図 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • 締付 トルク +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • 重量: 229 g
show article view
スリーロブタイプのトルクグリップ

材質

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

トルク機構

  • スティール、焼入れ

グリップ

  • 可塑性プラスチック PA-HP、強化グラスファイバー、黒色、マット仕上げ 

内部部品

  • スティール、黒染

ねじ

  • スティール、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24711. スリーロブタイプのトルクグリップ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

その他の製品