スターグリップ 、オネジ付 プラスチック

EH 24750.

検索結果は 200 ヒットしました

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0340
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 23 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0350
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 26 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0360
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 27 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0370
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 29 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0380
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 32 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
製品番号:
24750.0390
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 35 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0400
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 40 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0410
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 41 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0420
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 43 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0430
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 46 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
製品番号:
24750.0440
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 49 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0450
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0460
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 54 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
製品番号:
24750.0470
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 59 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
製品番号:
24750.0480
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
製品番号:
24750.0490
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
製品番号:
24750.0101
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0111
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,6 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0121
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 6,9 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
製品番号:
24750.0131
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,3 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
製品番号:
24750.0141
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
製品番号:
24750.0151
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
製品番号:
24750.0161
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 7,9 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付
カラー:
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0171
CAD
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 8,4 g
show article view
スターグリップ 、オネジ付

材質

カバー

  • PA 黒(RAL 9005相当)
  • PA 白(RAL 9019相当)
  • PA オレンジ(RAL 2004相当)
  • PA 黄(RAL 1016相当)
  • PA 青(RAL 5015相当)

グリップ

  • PA6 黒(RAL 9005相当)

ねじ

  • ステンレス鋼

備考

特殊ネジやネジ長の異なるものなどの特別仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24750. スターグリップ 、オネジ付 – プラスチック