24750.0400 - スターグリップ 、オネジ付
プラスチック

カラー
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
製品番号:
24750.0400
資料
スターグリップ 、オネジ付
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 40 g
スターグリップ 、オネジ付

材質

カバー

  • PA 黒(RAL 9005相当)

グリップ

  • PA6 黒(RAL 9005相当)

ねじ

  • ステンレス鋼

備考

特殊ネジやネジ長の異なるものなどの特別仕様についてはお問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24750.0400