24690.0240 - スター・グリップ
ステンレス鋼

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
製品番号:
24690.0240
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: 約 25 mm
  • h2: 約 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • 重量: 37 g
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

備考

グリップ:深絞り加工 ボス部:突合せ溶接

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24690.0240