スター・グリップ ステンレス鋼

EH 24690.

検索結果は 6 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
製品番号:
24690.0240
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: 約 25 mm
  • h2: 約 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • 重量: 37 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
製品番号:
24690.0250
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 約 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • 重量: 68 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
止り穴付(メネジなし)
図:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
24690.0260
CAD
資料
スター・グリップ
  • 止り穴付(メネジなし) – 図 1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: 約 40 mm
  • h2: 約 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • 重量: 110 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
製品番号:
24690.0440
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: 約 25 mm
  • h2: 約 12,5 mm
  • t min.: 15 mm
  • 重量: 37 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
製品番号:
24690.0450
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d4: 18 mm
  • h1: 約 32 mm
  • h2: 約 17,5 mm
  • t min.: 18 mm
  • 重量: 69 g
show article view
スター・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴)
図:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
製品番号:
24690.0460
CAD
資料
スター・グリップ
  • メネジ付(止り穴) – 図 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • d4: 20 mm
  • h1: 約 40 mm
  • h2: 約 21 mm
  • t min.: 22 mm
  • 重量: 112 g
show article view
スター・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

備考

グリップ:深絞り加工 ボス部:突合せ溶接

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24690. スター・グリップ – ステンレス鋼