ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。
この製品は 24590.0221 - スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 / キー溝なし、回転マシンハンドル(EH24460.)付、 B-F/G型 (旧D4型) (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) 製品グループの1モデルです スポーク・ハンドル DIN950 軽金属製 (EH 24590.)
本体
マシン・ハンドル DIN 98 EH 24460 回転タイプ
正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象