パーム・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼、ダイキャスト

EH 24631.

パームグリップは、DIN 6335準拠品です。

検索結果は 12 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24631.0032
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • 重量: 41 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24631.0040
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • 重量: 70 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24631.0050
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • 重量: 128 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
穴未加工 形状A
図:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
製品番号:
24631.0063
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 穴未加工 形状A – 図 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 227 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
製品番号:
24631.0332
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • 重量: 36 g
  • t2: 10 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24631.0340
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • 重量: 60 g
  • t2: 13 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
製品番号:
24631.0350
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • 重量: 100 g
  • t2: 16 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
一部メネジ付貫通穴 形状D
図:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
製品番号:
24631.0363
CAD
資料
パーム・グリップ
  • 一部メネジ付貫通穴 形状D – 図 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • 重量: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
M6
製品番号:
24631.0432
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • 重量: 38 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24631.0440
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 70 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d5 [mm]:
M10
製品番号:
24631.0450
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • 重量: 114 g
show article view
パーム・グリップ
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M12
製品番号:
24631.0463
CAD
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • 重量: 205 g
show article view
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)、サンド・ブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 24631. パーム・グリップ – DIN 6335 ステンレス鋼、ダイキャスト
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.