24631.0440 - パーム・グリップ
DIN 6335 ステンレス鋼、ダイキャスト

パームグリップは、DIN 6335準拠品です。

この製品は 24631.0440 - パーム・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼、ダイキャスト / メネジ付(止り穴) 形状E (d1: 40 mm) 製品グループの1モデルです パーム・グリップ DIN 6335 ステンレス鋼、ダイキャスト (EH 24631.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
d5 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
メネジ付(止り穴) 形状E
図:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d5 [mm]:
M8
製品番号:
24631.0440
資料
パーム・グリップ
  • メネジ付(止り穴) 形状E – 図 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • 重量: 70 g
パーム・グリップ

材質

グリップ

  • ステンレス鋼 A2(SUS304に類似)、サンド・ブラスト
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24631.0440