- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 180 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 192 mm
- 重量: 190 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 212 mm
- 重量: 200 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 262 mm
- 重量: 200 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 312 mm
- 重量: 230 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 362 mm
- 重量: 210 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 412 mm
- 重量: 290 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 214 mm
- 重量: 340 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 264 mm
- 重量: 360 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 314 mm
- 重量: 390 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 364 mm
- 重量: 420 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 414 mm
- 重量: 460 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 500 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 514 mm
- 重量: 480 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 28 mm
- l1 ±0,25: 600 mm
- a: 14 mm
- b1: 25 mm
- d2: M8
- h1: 50 mm
- h2: 66 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 614 mm
- 重量: 500 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 217 mm
- 重量: 300 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 317 mm
- 重量: 374 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 367 mm
- 重量: 405 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 400 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 417 mm
- 重量: 418 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 500 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 517 mm
- 重量: 480 g
show article view
- シルバー、RAL 9006相当
- d1: 30 mm
- l1 ±0,25: 600 mm
- a: 17 mm
- b1: 27 mm
- d2: M8
- h1: 51 mm
- h2: 68 mm
- h3 min.: 15 mm
- l2: 617 mm
- 重量: 450 g
show article view
- 黒、RAL 9005相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 180 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 192 mm
- 重量: 190 g
show article view
- 黒、RAL 9005相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 200 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 212 mm
- 重量: 200 g
show article view
- 黒、RAL 9005相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 250 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 262 mm
- 重量: 208 g
show article view
- 黒、RAL 9005相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 300 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 312 mm
- 重量: 237 g
show article view
- 黒、RAL 9005相当
- d1: 20 mm
- l1 ±0,25: 350 mm
- a: 12 mm
- b1: 24 mm
- d2: M6
- h1: 42 mm
- h2: 54 mm
- h3 min.: 12 mm
- l2: 362 mm
- 重量: 250 g
show article view
材質
グリップ
- アルミニウム、アルマイト処理
- アルミニウム、樹脂塗装、色:黒 つや消し RAL 9005相当
Handle shank
- 亜鉛ダイキャスト
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー(RAL 9006相当、つや消し)
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)
カバー
備考
特別仕様については、お問い合わせください。
データシート EH 24321. パイプ型ハンドル – straight
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.