24321.0405 - パイプ型ハンドル
straight

パイプ型ハンドルは、機械装置のドア等に使われます。

この製品は 24321.0405 - パイプ型ハンドル straight / (d1: 20 mm, l1 ±0,25: 180 mm) 製品グループの1モデルです パイプ型ハンドル straight (EH 24321.)

カラー
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
カラー:
黒、RAL 9005相当
d1 [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
180 mm
h1 [mm]:
42 mm
製品番号:
24321.0405
資料
パイプ型ハンドル
  • 黒、RAL 9005相当
  • d1: 20 mm
  • l1 ±0,25: 180 mm
  • a: 12 mm
  • b1: 24 mm
  • d2: M6
  • h1: 42 mm
  • h2: 54 mm
  • h3 min.: 12 mm
  • l2: 192 mm
  • 重量: 190 g
パイプ型ハンドル

材質

グリップ

  • アルミニウム、樹脂塗装、色:黒 つや消し RAL 9005相当

Handle shank

  • 亜鉛ダイキャスト
  • 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒(RAL 9005相当、つや消し)

カバー

  • プラスチック、ライトグレー

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 24321.0405