Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements
are available.
Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.
削り出しの一体物です。ネジ外径は首下まで加工してあります(DINのタイプA)。
この製品は 24770.0477 - フラット・ナールド・ボルト DIN 653 / (d1: M3, l: 16 mm) 製品グループの1モデルです フラット・ナールド・ボルト DIN 653 (EH 24770.)
ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers