La maniglia permette l'azionamento manuale in maniera facile e veloce del perno di posizionamento e bloccaggio.
Questo articolo 23111.0900 - Maniglie removibili per perni di centraggio e bloccaggio / (Per viti Ø: 16 mm/20 mm, d1: 60 mm, l1: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Maniglie removibili per perni di centraggio e bloccaggio (EH 23111.)
La maniglia viene fissata al perno grazie alla vite M4 inclusa.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti