23010.0751 - Dadi per cave a T
DIN 508

Questi dadi per scanalature a T sono realizzati secondo DIN 508. La gamma è ampliata da altre dimensioni che non sono incluse nella DIN.

Questo articolo 23010.0751 - Dadi per cave a T DIN 508 / (Dimensione cava: 14 mm, d: M12) è una variante del gruppo di articoli Dadi per cave a T DIN 508 (EH 23010.)

Ma­te­ria­le
Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
Di­men­sio­ne cava [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Article-No.:
23010.0751
Documenti
Dadi per cave a T
  • acciaio inox
  • Dimensione cava: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Per cave a T DIN 650: 14 mm
  • Forza di prova per DIN 508 F min.: 67 kN
  • Peso: 34 g
Dadi per cave a T

Materiale

  • Acciaio inox 1.4301

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Assemblaggio

La forza indicata dei dadi a T si applica solamente se la vite viene avvitata per tutta la lunghezza del filetto presente nel dado stesso.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23010.0751
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.