Possono venire completati con dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.).
Questi bulloni a T sono caratterizzati dalla filettatura rotonda.
Questo articolo 23030.0225 - Bulloni con testa a T DIN 787 / Qualità 8.8 (Dimensione cava: 22 mm, d: M20, l: 100 mm) è una variante del gruppo di articoli Bulloni con testa a T DIN 787 (EH 23030.)
Esecuzioni speciali a richiesta.
Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti