23030.0201 - Bulloni con testa a T
DIN 787

Possono venire completati con dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.).

Questi bulloni a T sono caratterizzati dalla filettatura rotonda.

Questo articolo 23030.0201 - Bulloni con testa a T DIN 787 / Qualità 8.8 (Dimensione cava: 20 mm, d: M20, l: 80 mm) è una variante del gruppo di articoli Bul­lo­ni con testa a T DIN 787 (EH 23030.)

Ver­sio­ne
Di­men­sio­ne cava [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
Di­men­sio­ne cava [mm]:
20 mm
d [mm]:
M20
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
32 mm
k [mm]:
12 mm
Article-No.:
23030.0201 1)
Documenti
Bulloni con testa a T
  • Qualità 8.8
  • Dimensione cava: 20 mm
  • d: M20
  • l: 80 mm
  • a: 19,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 32 mm
  • k: 12 mm
  • Peso: 282 g
Bulloni con testa a T

Materiale

  • Acciaio trattato termicamente, brunito e forgiato. Cava a T fresata

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23030.0201
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.