Queste ganasce sono accessori per la morsa di serraggio EH 23231.
Questo articolo 23231.0021 - Ganasce standard per morsetti / Ganascia flottante, corpo in acciaio da bonifica, inserto in acciaio da bonifica indurito ad induzione (Dimensione nominale: 100 mm) è una variante del gruppo di articoli Ganasce standard per morsetti (EH 23231.)
Spintore
Ganascia
La fornitura comprende le viti di fissaggio
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti