23340.0386 - Bloccaggi ad espansione autocentrante
con sfere di contatto, comando posteriore

Per il bloccaggio e l'appoggio di pezzi con foro centrale. Effetto autocentrante con precisione di ± 0,025 mm. I settori rettificati consentono il bloccaggio dei pezzi, lavorati o grezzi, che vengono trattenuti anche in verticale verso la base di appoggio. Le peculiarità di questo bloccaggio sono un ridotto ingombro in altezza e un'ampia estensione del diamentro di presa.

Montare dall'alto verso il basso.

Questo articolo 23340.0386 - Bloccaggi ad espansione autocentrante con sfere di contatto, comando posteriore / (d1 min.: 86,5 mm, d1 max.: 102,5 mm) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi ad espan­sio­ne au­to­cen­tran­te con sfere di contatto, comando posteriore (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h4 -2 [mm]
Forza di bloc­cag­gio F - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16 x 1,5 mm
h4 -2 [mm]:
61,6 mm
Forza di bloc­cag­gio F max. [kN]:
12,5 kN
Article-No.:
23340.0386
Documenti
Bloccaggi ad espansione autocentrante
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • d4: M10
  • d5 +0,3: 5 mm
  • h1: 51,2 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,7 mm
  • h4 -2: 61,6 mm
  • h5: 10 mm
  • h6 +1: 29,4 mm
  • h7: ~ 25 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • Diametro sfera: 16 mm
  • Nr. di sfere n: 6
  • Corsa s: 9,2 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 12 mm
  • SW SW3: 24 mm
  • Forza di bloccaggio F max.: 12,5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 79 Nm
  • Foro di ricezione D1 H7: 60 mm
  • Foro di ricezione D2: 5 mm
  • Foro di ricezione D3: 16 mm
  • Foro di ricezione D4: M16 x 1,5 mm
  • Foro di ricezione H1: 6,5 mm
  • Foro di ricezione H2 +0,5: 10 mm
  • Foro di ricezione L1 ±0,1: 25 mm
  • Peso: 2042 g
Bloccaggi ad espansione autocentrante

Materiale

Corpo

  • Acciaio da utensili, trempato e brunito

Molla

  • acciaio inox

Sfere di bloccaggio

  • Acciaio inox 1.4112, temperato e rettificato

Assemblaggio

Nota per il fissaggio dall'alto: rimuovere la vite centrale ed il piattello superiore ed avvitare il corpo usando l'esagono interno SW2 .

Ulteriori informazioni o informazioni dettagliate possono essere trovate nelle istruzioni di montaggio e di funzionamento.

Funzionamento

Azionamento posteriore manuale o automatico, sia con azionamento pneumatico che idraulico.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23340.0386
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.