Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.
Questo articolo 24580.0546 - Volantini DIN 950 in ghisa grigia / Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) (d1: 315 mm, d2 H7: 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Volantini DIN 950 in ghisa grigia (EH 24580.)
Volantino
Impugnatura DIN 39 EH 24450.
Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti