24580.0530 - Volantini
DIN 950 in ghisa grigia

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Questo articolo 24580.0530 - Volantini DIN 950 in ghisa grigia / Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni DIN 950 in ghisa grigia (EH 24580.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3)
Fig.:
2
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Article-No.:
24580.0530
Documenti
Volantini
  • Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) – Fig. 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: M10
  • l1: ~ 45 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 6 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 20,8 mm
  • Peso: 2180 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39 / DIN 98: 25 mm
Volantini

Materiale

Volantino

  • Ghisa GG

Impugnatura DIN 39 EH 24450.

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24580.0530
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.