24640.0250 - Pomelli a croce
DIN 6335 in plastica

Ver­sio­ne
Bus­so­la
d1 [mm]
d5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d5 [mm]:
M10
Article-No.:
24640.0250
Documenti
Pomelli a croce
  • Con bussola filettata, forma K, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d5: M10
  • d7: ~ 22 mm
  • h3: ~ 20 mm
  • h4: ~ 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 34 g
Pomelli a croce

Materiale

Bussola

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Impugnatura

  • DIN 7708 - Plastica (PF 31), nero RAL 9005
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24640.0250
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.