24790.0521 - Viti con ghiera a colletto
DIN 464

Tutte le viti zigrinate sono realizzate in modo artigianale in unico pezzo.

A differenza di quanto indicato dalla normativa, la vite è realizzata in tutta lunghezza sino al colletto, senza scarico.

Questo articolo 24790.0521 - Viti con ghiera a colletto DIN 464 / (d1: M5, l: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti con ghie­ra a col­let­to DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24790.0521
Documenti
Viti con ghiera a colletto
  • Acciaio
  • d1: M5
  • l: 25 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Peso: 16 g
Viti con ghiera a colletto

Materiale

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24790.0521
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.