24760.0460 - Ghiere piatte zigrinate
DIN 467

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Article-No.:
24760.0460
Documenti
Ghiere piatte zigrinate
  • Acciaio
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Peso: 17 g
Ghiere piatte zigrinate

Materiale

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24760.0460
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.