25165.0220 - Cerniere
esecuzione lunga

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Questo articolo 25165.0220 - Cerniere esecuzione lunga / with bores for countersunk screws (b1: 30 mm, l1: 45 mm) è una variante del gruppo di articoli Cerniere esecuzione lunga (EH 25165.)

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
b1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
with bores for countersunk screws
Fig.:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Article-No.:
25165.0220
Documenti
Cerniere
  • with bores for countersunk screws – Fig. 3, acciaio inox
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Forza di ritegno F1: ~ 1300 N
  • Forza di ritegno F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • Forza di ritegno F3: ~ 700 N
  • Peso: 21 g
Cerniere

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4301

Asse

  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25165.0220
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.