22982.0236 - Teste a snodo
DIN 12240-4, con filetto femmina

Le teste a snodo sono adatte per l'uso universale in applicazioni soggette a carichi dinamici. Oltre all'uso in aree a rischio di corrosione, le versioni in acciaio inox possono essere utilizzate anche con carichi dinamici più elevati.

Le teste a snodo sono utilizzate per cuscitti in cui sono necessari movimenti tra albero e alloggiamento e i cui i movimenti non sono in linea retta.

Le teste a snodo sono elementi pronti per l'installazione fabbricati secondo DIN ISO 12240-4 (serie dimensionale K). Il tessuto in PTFE inserito nel guscio del cuscinetto, comporta che le teste a snodo non richiedono alcuna manutenzione.

Per i dettagli tecnici consultare l'apposita sezione nelle pagine successive.

Questo articolo 22982.0236 - Teste a snodo DIN 12240-4, con filetto femmina / Filettatura sinistrorsa (d1: 16 mm, l1: 64 mm) è una variante del gruppo di articoli Teste a snodo DIN 12240-4, con filetto femmina (EH 22982.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Filettatura sinistrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Article-No.:
22982.0236
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatura sinistrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Figura portante dinamina C: 52,5 kN
  • Figura portante statica C0: 32 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 235 g
Teste a snodo

Materiale

Corpo

  • Acciaio da utensili, tornito e zincato

Snodo sferico

  • Cuscinetto a rulli in acciaio, temprato, rettificato, lucidato

Cuscinetto

  • struttura in PTFE

Involucro del cuscinetto

  • Acciaio da utensili, galvanizzato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22982.0236
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio Teste a Snodo
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.